Raccord de tuyau en suspension, modèle d'assemblage TN avec tendeur en suspension (Numéros de référence)

Raccord de tuyau en suspension, modèle d'assemblage TN avec tendeur en suspension
[Features]
· Assembly type suspending band for fire-proof two-layer pipes (FDP).
▪ Set products with "no A10167 assembly TN lifting tank" for "A10312 lifting tank".
· Enables changing of outer diameter of applicable pipes in three levels.
· Zinc Electroplated Finish

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10169-0018
A10169-0022
A10169-0037
A10169-0041
A10169-0056
A10169-0075
A10169-0080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Taille Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

7.27 €

1 13 jours 60 à moins de 704061·63·65

7.53 €

1 13 jours 70 à moins de 805073·75·77

8.05 €

1 13 jours 90 à moins de 1006589·91·93

8.75 €

1 13 jours 100 à moins de 20075102·104·106

11.17 €

1 13 jours 100 à moins de 200100129·131·133

22.11 €

1 13 jours 100 à moins de 200125155·158·161

25.12 €

1 13 jours 100 à moins de 200150182·185·188

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyaux doubles résistants au feu
Traitement de surface Électrozinguage Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique