Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur (mm) | La taille du diamètre du tuyau en acier (A) | Diamètre extérieur de tuyau compatible (mm) | Rétention de chaleur, épaisseur T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.70 € | 1 | 12 jours | 1 – moins de 10 | 8A | 9.52 | 20 | ||
17.38 € | 1 | 12 jours | 1 – moins de 10 | 8A | 9.52 | 25 | ||
17.55 € | 1 | 12 jours | 1 – moins de 10 | 8A | 9.52 | 30 | ||
17.38 € | 1 | 12 jours | 10 – moins de 20 | 10A | 12.7 | 25 | ||
17.55 € | 1 | 12 jours | 10 – moins de 20 | 10A | 12.7 | 30 | ||
16.70 € | 1 | 12 jours | 10 – moins de 20 | 15A | 15.88 | 20 | ||
17.38 € | 1 | 12 jours | 10 – moins de 20 | 15A | 15.88 | 25 | ||
17.55 € | 1 | 12 jours | 10 – moins de 20 | 15A | 15.88 | 30 | ||
23.69 € | 1 | 12 jours | 10 – moins de 20 | 15A | 15.88 | 40 | ||
17.82 € | 1 | 12 jours | 20 – moins de 30 | 20A | 22.22 | 20 | ||
19.31 € | 1 | 12 jours | 20 – moins de 30 | 20A | 22.22 | 25 | ||
21.27 € | 1 | 12 jours | 20 – moins de 30 | 20A | 22.22 | 30 | ||
23.69 € | 1 | 12 jours | 20 – moins de 30 | 20A | 22.22 | 40 | ||
18.24 € | 1 | 12 jours | 20 – moins de 30 | 25A | 28.58 | 20 | ||
19.53 € | 1 | 12 jours | 20 – moins de 30 | 25A | 28.58 | 25 | ||
22.18 € | 1 | 12 jours | 20 – moins de 30 | 25A | 28.58 | 30 | ||
24.82 € | 1 | 12 jours | 20 – moins de 30 | 25A | 28.58 | 40 | ||
18.88 € | 1 | 12 jours | 30 – moins de 40 | 32A | 34.92 | 20 | ||
20.42 € | 1 | 12 jours | 30 – moins de 40 | 32A | 34.92 | 25 | ||
23.90 € | 1 | 12 jours | 30 – moins de 40 | 32A | 34.92 | 30 | ||
26.31 € | 1 | 12 jours | 30 – moins de 40 | 32A | 34.92 | 40 | ||
20.42 € | 1 | 12 jours | 40 – moins de 50 | 40A | 41.28 | 20 | ||
22.36 € | 1 | 12 jours | 40 – moins de 50 | 40A | 41.28 | 25 | ||
25.23 € | 1 | 12 jours | 40 – moins de 50 | 40A | 41.28 | 30 | ||
28.28 € | 1 | 12 jours | 40 – moins de 50 | 40A | 41.28 | 40 | ||
24.37 € | 1 | 12 jours | 50 – moins de 60 | 50A | 53.98 | 20 | ||
26.13 € | 1 | 12 jours | 50 – moins de 60 | 50A | 53.98 | 25 | ||
29.38 € | 1 | 12 jours | 50 – moins de 60 | 50A | 53.98 | 30 | ||
32.70 € | 1 | 12 jours | 50 – moins de 60 | 50A | 53.98 | 40 | ||
27.42 € | 1 | 12 jours | 60 – moins de 70 | 65A | 66.68 | 20 | ||
28.52 € | 1 | 12 jours | 60 – moins de 70 | 65A | 66.68 | 25 | ||
33.57 € | 1 | 12 jours | 60 – moins de 70 | 65A | 66.68 | 30 | ||
35.92 € | 1 | 12 jours | 60 – moins de 70 | 65A | 66.68 | 40 | ||
30.97 € | 1 | 12 jours | 70 – moins de 80 | 80A | 79.38 | 20 | ||
31.56 € | 1 | 12 jours | 70 – moins de 80 | 80A | 79.38 | 25 | ||
35.75 € | 1 | 12 jours | 70 – moins de 80 | 80A | 79.38 | 30 | ||
37.97 € | 1 | 12 jours | 70 – moins de 80 | 80A | 79.38 | 40 | ||
47.57 € | 1 | 12 jours | 70 – moins de 80 | 80A | 79.38 | 50 | ||
32.46 € | 1 | 12 jours | 100 – moins de 200 | 100A | 104.78 | 25 | ||
37.50 € | 1 | 12 jours | 100 – moins de 200 | 100A | 104.78 | 30 | ||
43.20 € | 1 | 12 jours | 100 – moins de 200 | 100A | 104.78 | 40 | ||
48.90 € | 1 | 12 jours | 100 – moins de 200 | 100A | 104.78 | 50 | ||
23.69 € | 1 | 12 jours | 10 – moins de 20 | 19A | 19.05 | 20 | ||
19.31 € | 1 | 12 jours | 10 – moins de 20 | 19A | 19.05 | 25 | ||
21.27 € | 1 | 12 jours | 10 – moins de 20 | 19A | 19.05 | 30 | ||
23.69 € | 1 | 12 jours | 10 – moins de 20 | 19A | 19.05 | 40 |
Loading...
Type | Bande d'uréthane en U | Matériau | Acier | Type de tuyau applicable | Tuyau d'eau chaude et froide en cuivre |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Électrozinguage | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur(mm)
La taille du diamètre du tuyau en acier (A)
Diamètre extérieur de tuyau compatible(mm)
Rétention de chaleur, épaisseur T(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles