Caoutchouc 3t en suspension CL résistant aux vibrations pour raccord de tuyau en suspension, avec verrou

Caoutchouc 3t en suspension CL résistant aux vibrations pour raccord de tuyau en suspension, avec verrou
  • Remise sur volume
[Features]
· Vibration proof auxiliary hanging band for outer surface-coated steel pipes.
· With 3mm rubber.
· Zinc electroplating finish

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10178-0021
A10178-0055
A10178-0074
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Diamètre nominal (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

6.94 €

1 11 jours 30 à moins de 4020A3/431.2

8.68 €

1 14 jours 40 à moins de 5032A1 1/446.3

11.84 €

1 Disponible 14 jours 60 à moins de 7050A264.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants en rapport avec les raccords pour installation antivibration Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyau en acier de revêtement
Traitement de surface Électrozinguage Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique