Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur (mm) | Matériau | Type de tuyau compatible | Traitement de surface | La taille du diamètre du tuyau en acier (A) | Diamètre nominal (B) | Diamètre extérieur de tuyau compatible (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 – moins de 20 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Électrozinguage | 10A | 3/8 | 17.3 | |
2.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20 – moins de 30 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Électrozinguage | 15A | 1/2 | 21.7 | |
2.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20 – moins de 30 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Électrozinguage | 20A | 3/4 | 27.2 | |
1.28 € | 1 | 6 jours | 30 – moins de 40 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Électrozinguage | 25A | 1 | 34 | ||
2.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 40 – moins de 50 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Électrozinguage | 32A | 1 1/4 | 42.7 | |
2.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 40 – moins de 50 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Électrozinguage | 40A | 1 1/2 | 48.6 | |
2.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 – moins de 70 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Électrozinguage | 50A | 2 | 60.5 | |
2.05 € | 1 | 6 jours | 70 – moins de 80 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Électrozinguage | 65A | 2 1/2 | 76.3 | ||
2.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 80 – moins de 90 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Électrozinguage | 80A | 3 | 89.1 | |
5.20 € | 1 | 6 jours | 100 – moins de 200 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Électrozinguage | 90A | 3 1/2 | 101.6 | ||
2.54 € | 1 | 6 jours | 100 – moins de 200 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Électrozinguage | 100A | 4 | 114.3 | ||
7.72 € | 1 | 6 jours | 100 – moins de 200 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Électrozinguage | 125A | 5 | 139.8 | ||
8.47 € | 1 | 8 jours | 100 – moins de 200 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Électrozinguage | 150A | 6 | 165.2 | ||
16.32 € | 1 | 9 jours | 100 – moins de 200 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Électrozinguage | 175A | 7 | 190.7 | ||
20.67 € | 1 | Disponible | 8 jours | 200 – moins de 300 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Électrozinguage | 200A | 8 | 216.3 | |
36.34 € | 1 | 12 jours | 200 – moins de 300 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Électrozinguage | 250A | 10 | 267.4 | ||
74.55 € | 1 | 9 jours | 300 – moins de 400 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Électrozinguage | 300A | 12 | 318.5 | ||
85.37 € | 1 | 11 jours | 300 – moins de 400 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Électrozinguage | 350A | 14 | 355.6 | ||
3.53 € | 1 | 6 jours | 30 – moins de 40 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Électrozinguage | VP25 | V-25 | 32 | ||
4.21 € | 1 | 9 jours | 30 – moins de 40 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Électrozinguage | VP30 | V-30 | 38 | ||
3.53 € | 1 | 9 jours | 20 – moins de 30 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Électrozinguage | VP20 | V-20 | 26 | ||
8.50 € | 1 | 6 jours | 20 – moins de 30 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | NA | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
7.13 € | 1 | 6 jours | 20 – moins de 30 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | NA | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
7.50 € | 1 | 6 jours | 30 – moins de 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | NA | 25A | 1 | 34 | ||
7.31 € | 1 | 6 jours | 40 – moins de 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | NA | 32A | 1 1/4 | 42.7 | ||
8.45 € | 1 | 6 jours | 40 – moins de 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | NA | 40A | 1 1/2 | 48.6 | ||
9.96 € | 1 | 6 jours | 60 – moins de 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | NA | 50A | 2 | 60.5 | ||
11.50 € | 1 | 8 jours | 70 – moins de 80 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | NA | 65A | 2 1/2 | 76.3 | ||
12.26 € | 1 | 6 jours | 80 – moins de 90 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | NA | 80A | 3 | 89.1 | ||
12.94 € | 1 | 6 jours | 100 – moins de 200 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | NA | 90A | 3 1/2 | 101.6 | ||
13.12 € | 1 | 6 jours | 100 – moins de 200 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | NA | 100A | 4 | 114.3 | ||
41.15 € | 1 | 8 jours | 100 – moins de 200 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | NA | 125A | 5 | 139.8 | ||
48.77 € | 1 | 10 jours | 100 – moins de 200 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | NA | 150A | 6 | 165.2 | ||
71.34 € | 1 | Disponible | 9 jours | 200 – moins de 300 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | NA | 200A | 8 | 216.3 | |
142.06 € | 1 | Disponible | 13 jours | 200 – moins de 300 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | NA | 250A | 10 | 267.4 | |
205.55 € | 1 | 13 jours | 300 – moins de 400 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | NA | 300A | 12 | 318.5 | ||
3.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 – moins de 30 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Zingage à chaud (trempage) | 15A | 1/2 | 21.7 | |
4.58 € | 1 | 8 jours | 20 – moins de 30 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Zingage à chaud (trempage) | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
4.39 € | 1 | 8 jours | 30 – moins de 40 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Zingage à chaud (trempage) | 25A | 1 | 34 | ||
4.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 – moins de 50 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Zingage à chaud (trempage) | 32A | 1 1/4 | 42.7 | |
6.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 40 – moins de 50 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Zingage à chaud (trempage) | 40A | 1 1/2 | 48.6 | |
8.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 60 – moins de 70 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Zingage à chaud (trempage) | 50A | 2 | 60.5 | |
9.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 70 – moins de 80 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Zingage à chaud (trempage) | 65A | 2 1/2 | 76.3 | |
10.72 € | 1 | 6 jours | 80 – moins de 90 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Zingage à chaud (trempage) | 80A | 3 | 89.1 | ||
14.66 € | 1 | 6 jours | 100 – moins de 200 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Zingage à chaud (trempage) | 100A | 4 | 114.3 | ||
25.02 € | 1 | 11 jours | 100 – moins de 200 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Zingage à chaud (trempage) | 125A | 5 | 139.8 | ||
27.26 € | 1 | 11 jours | 100 – moins de 200 | [Acier] Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv. | [Zingage] Zingage à chaud (trempage) | 150A | 6 | 165.2 |
Loading...
Type | Bande verticale | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur(mm)
Matériau
Type de tuyau compatible
Traitement de surface
La taille du diamètre du tuyau en acier (A)
Diamètre nominal (B)
Diamètre extérieur de tuyau compatible(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles