Douille d'accouplement CHS, modèle B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CHS-7B
CHS-10B
CHS-13B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du corps principal A
(mm)
Zone de connexion
(mm)

11.28 €

1 10 jours 73.07

11.31 €

1 10 jours 75.010

14.49 €

1 10 jours 79.013

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Avec accouplements à simple pression Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Acier nickelé Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Fluide applicable Air comprimé
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.5 Spécifications Douille Joint torique Disponible
Régulation du débit NA

Assistance technique