Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HML-01818 |
HML-03828 |
HML-05838 |
HML-10848 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille nominale de vis applicable S2 (ou S) | Nominal (Ø) | Longueur (environ L1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.96 € 4.62 € | 1 |
Jour même
Stock | 1/8 | 5 | 39.0 | ||
9.91 € | 1 | 24 jours | 1/4 | 8 | 48.5 | ||
17.16 € | 1 | 24 jours | 3/8 | 10 | 56.0 | ||
23.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/2 | 16 | 74.0 |
Loading...
Type | Raccord de flexible | Fluide applicable | Eau / Air | Matériau du corps | Laiton (sans cadmium) |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Coude | Type de connexion pour flexible | Cranté | Type de connexion | Filetage mâle |
Type de vis applicable S2 (ou S) | R | Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20~150 |
Pression de service maximum(MPa) | 7 | Pression de service normale(MPa) | 3.5 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille nominale de vis applicable S2 (ou S)
Nominal(Ø)
Longueur (environ L1)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles