Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre nominal (mm) | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre nominal (pouces) | Pression admissible (température normale) (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 jours | 10 | 13 | 18 | 45 | 1/2 | 0.30 | 1 ~ 30 | ||
1 | 12 jours | 10 | 19 | 24.7 | 54 | 3/4 | 0.30 | 1 ~ 50 | ||
1 | 12 jours | 10 | 25 | 31.8 | 69 | 1 | 0.30 | 1 ~ 40 | ||
1 | 12 jours | 10 | 32 | 39 | 84 | 1 1/4 | 0.25 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 jours | 10 | 38 | 45.8 | 129 | 1 1/2 | 0.25 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 jours | 10 | 50 | 59.5 | 165 | 2 | 0.25 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 jours | 10 | 60 | 69.3 | 165 | - | 0.25 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 jours | 10 | 65 | 74.6 | 195 | 2 1/2 | 0.25 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 jours | 10 | 75 | 89.1 | 210 | 3 | 0.25 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 jours | 10 | 90 | 106.0 | 300 | 3 1/2 | 0.15 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 jours | 10 | 100 | 117.6 | 330 | 4 | 0.15 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 jours | 10 | 115 | 131.8 | 390 | 4 1/2 | 0.15 | 1 ~ 20 | ||
1 | 11 jours | 10 | 125 | 143.6 | 405 | 5 | 0.15 | 1 ~ 20 | ||
1 | 11 jours | 10 | 150 | 172.0 | 675 | 6 | 0.15 | 1 ~ 20 | ||
1 | 11 jours | 10 | 165 | 184.5 | 975 | 6 1/2 | 0.15 | 1 ~ 20 | ||
1 | 11 jours | 10 | 200 | 233.5 | 1050 | 8 | 0.15 | - | ||
1 | 11 jours | 10 | 200 | 233.5 | 1050 | 8 | 0.15 | 2 ~ 10 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Transparence / Flexibilité / Vide |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | PVC souple·dur | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Transparence |
Plage de températures de service, aspiration(°C) | -10 – 50 | Plage de températures de fonctionnement, refoulement d'alimentation(°C) | -10 – 50 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal (mm)
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliure admissible(mm)
Diamètre nominal (pouces)
Pression admissible (température normale)(MPa)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles