Douille à joint filetage femelle à simple pression, robinet HP

Douille à joint filetage femelle à simple pression, robinet HP
  • Remise sur volume
Lightweight and ultra-small one-touch joint. Socket includes female threading.

[Features]
· Lightweight, ultra-small and easy-to-use coupling.
· Two types are available: aluminum and brass.
· Structure is resistant to removal due to dragging as the sleeve is pulled to the plug side.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H-2MS
H-3MS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de vis Longueur du corps principal A
(mm)

15.81 €

1 Disponible 5 jours Rc1/456.0

17.38 €

1 10 jours Rc3/860

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Filetage femelle conique Matériau du corps principal Laiton
Fluide applicable Air comprimé Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1 Spécifications Douille

Assistance technique