Embout de raccordement filetage mâle à simple pression, robinet HP

Embout de raccordement filetage mâle à simple pression, robinet HP
  • En promotion
  • Remise sur volume
Lightweight and ultra-small one-touch joint. Nipple includes male threading.

[Features]
· Lightweight, ultra-small and easy-to-use coupling.
· Two types are available: aluminum and brass.
· Structure is resistant to removal due to dragging as the sleeve is pulled to the plug side.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H-10P
H-20P
H-30P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de vis Longueur du corps principal A
(mm)

4.33 €

3.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

R1/840.0

3.93 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

R1/443.0

4.59 €

1 10 jours R3/845.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type fileté Matériau du corps principal Acier nickelé
Fluide applicable Air comprimé Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1 Spécifications Embout

Assistance technique