Modèle de connecteur rotatif à angle libre II (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Modèle de connecteur rotatif à angle libre II
  • Remise sur volume
Rotating plug type which employs a urethane damper that bends freely.

[Features]
· Absorbs vibrations produced by pulse tools and striking tools, reducing worker load and prolonging the life of the coupling.
· The urethane foam damper part flexes freely (90° to one side)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FA2L-3M-PU

Référence pièce
FA2L-3M-PU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.04 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Torsion Type de raccord Type fileté Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Acier nickelé Matériau du joint Sans matériau d'étanchéité Fluide applicable Air comprimé
Structure de la valve Type à ouverture à passages doubles Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::0.8 Taille de vis R3/8 Longueur du corps principal A(mm) 99.7

Vous vous trouvez sur la page de Modèle de connecteur rotatif à angle libre II, le numéro d'article est le suivant: FA2L-3M-PU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA2L-3M-PU.

Assistance technique