Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
01S-803C |
01S-803C-BG |
01S-803F |
01S-804C |
01S-804C-BG |
01S-804F |
01S-805C |
01S-805C-BG |
01S-805F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de fonctionnement (mm) | Raccord pour flexible H1 | Raccord pour flexible H2 | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.13 € | 1 | 5 jours | 3000 | CHS-50SN | 50PN-PLA | Type d'accouplement | ||
68.15 € | 1 | 10 jours | 3000 | CHS-50SN | 50PN-PLA | Jeu de pistolet de pulvérisation | ||
32.85 € | 1 | 10 jours | 3000 | H5-G2FU-AN | H5-G2F-AN | Type de raccord pour flexible | ||
39.81 € | 1 | 5 jours | 4000 | CHS-50SN | 50PN-PLA | Type d'accouplement | ||
72.33 € | 1 | 5 jours | 4000 | CHS-50SN | 50PN-PLA | Jeu de pistolet de pulvérisation | ||
36.66 € | 1 | 10 jours | 4000 | H5-G2FU-AN | H5-G2F-AN | Type de raccord pour flexible | ||
43.34 € | 1 | 15 jours | 5000 | CHS-50SN | 50PN-PLA | Type d'accouplement | ||
76.35 € | 1 | 10 jours | 5000 | CHS-50SN | 50PN-PLA | Jeu de pistolet de pulvérisation | ||
40.43 € | 1 | 10 jours | 5000 | H5-G2FU-AN | H5-G2F-AN | Type de raccord pour flexible |
Loading...
Type | Spirale | Utilisation du service de découpe | NA | Diamètre extérieur(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
D.E. [Distinction] | Jusqu'à 8 | Matériau | Uréthane | Fluide applicable | Air comprimé |
Environnement de fonctionnement | Standard | Nombre d'alésages(âme) | 1 | Matériau, uréthane | Polyuréthane |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -5::60 | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | ::0.8 | Compatible avec le vide | Non applicable |
Configurer
Propriétés de base
Plage de fonctionnement(mm)
Raccord pour flexible H1
Raccord pour flexible H2
Modèle
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles