• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Connecteur à pression Five, raccord mâle six pans creux

Connecteur à pression Five, raccord mâle six pans creux

Lightweight, one-touch fitting with a flame-retardant resin. Male connector with hex socket.

[Features]
· Unnecessary parts have been eliminated and the sizes of remaining parts have been minimized to achieve the ultimate cost performance.
· Further weight reduction achieved by making body parts all resin.
· Utilized a new lock ring to achieve a joint function to perform piping work more smoothly and securely.
· Used new packing to reduce the connecting operation force while maintaining high airtightness.
· The models of all items have been described on products using an all-item laser marking process.
· A standard, flame-retardant resin has been adopted.
· Screw part sealing (R screw): Can be used for piping as-is because the threaded part has been sealed.
· The body and screw parts of elbows and branch tees can rotate.
· *This is not a rotary type.
· Note that all resin types do not rotate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F4-01MS
F4-01MSW
F4-M5MS
F4-M5MSW
F6-01MS
F6-01MSW
F6-02MS
F6-02MSW
F6-M5MS
F6-M5MSW
F8-01MS
F8-01MSW
F8-02MS
F8-02MSW
F8-03MS
F8-03MSW
F10-01MS
F10-01MSW
F10-02MS
F10-02MSW
F10-03MS
F10-03MSW
F10-04MS
F10-04MSW
F12-02MS
F12-02MSW
F12-03MS
F12-03MSW
F12-04MS
F12-04MSW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Taille de filetage T Couleur du corps principal

2.04 €

3 jours -5~604R1/8Noir

2.04 €

3 jours -5~604R1/8Blanc

2.03 €

3 jours -5~604M5X0.8Noir

2.03 €

3 jours -5~604M5X0.8Blanc

2.13 €

3 jours -5~606R1/8Noir

2.13 €

3 jours -5~606R1/8Blanc

2.25 €

3 jours -5~606R1/4Noir

2.25 €

3 jours -5~606R1/4Blanc

2.12 €

3 jours -5~606M5X0.8Noir

2.12 €

3 jours -5~606M5X0.8Blanc

2.30 €

3 jours -5~608R1/8Noir

2.30 €

3 jours -5~608R1/8Blanc

2.39 €

3 jours -5~608R1/4Noir

2.39 €

3 jours -5~608R1/4Blanc

2.53 €

5 jours -5~608R3/8Noir

2.53 €

6 jours -5~608R3/8Blanc

2.84 €

3 jours -5~6010R1/8Noir

2.71 €

6 jours -5~6010R1/8Blanc

2.77 €

3 jours -5~6010R1/4Noir

2.77 €

3 jours -5~6010R1/4Blanc

2.87 €

3 jours -5~6010R3/8Noir

2.74 €

6 jours -5~6010R3/8Blanc

3.35 €

5 jours -5~6010R1/2Noir

3.48 €

3 jours -5~6010R1/2Blanc

3.30 €

3 jours -5~6012R1/4Noir

3.30 €

3 jours -5~6012R1/4Blanc

3.35 €

3 jours -5~6012R3/8Noir

3.22 €

6 jours -5~6012R3/8Blanc

3.59 €

5 jours -5~6012R1/2Noir

3.72 €

3 jours -5~6012R1/2Blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Montage vissé Fluide applicable Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus)
Matériau du corps EN CW614N équiv. (Laiton), placage nickel Application Standard / mini Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Laiton), placage nickel
Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Raccord à montage vissé Connecteurs mâles à six pans creux

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique