Flexible torsadé

Flexible torsadé
Excellent attaching properties for fittings due to nylon or urethane single layer tubing.

[Features]
· Extremely soft compared to urethane or nylon single layer tubing and easily connected to hose fittings.
· Suitable for air piping inside factories

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AH-6X9-10
AH-6X9-20
AH-6X9-30
AH-6X9-50
AH-6X9-100
AH-6.5X10-10
AH-6.5X10-20
AH-6.5X10-30
AH-6.5X10-50
AH-6.5X10-100
AH-6.5X10-GR-10
AH-6.5X10-GR-20
AH-6.5X10-GR-30
AH-6.5X10-GR-50
AH-6.5X10-GR-100
AH-8X12-10
AH-8X12-20
AH-8X12-30
AH-8X12-50
AH-8X12-100
AH-8X12-GR-10
AH-8X12-GR-20
AH-8X12-GR-30
AH-8X12-GR-100
AH-11X16-10
AH-11X16-20
AH-11X16-30
AH-11X16-50
AH-11X16-100
AH-11X16-GR-10
AH-11X16-GR-20
AH-11X16-GR-30
AH-11X16-GR-50
AH-11X16-GR-100
BH-6X9-10
BH-6X9-20
BH-6X9-30
BH-6X9-50
BH-6X9-100
BH-6.5X10-10
BH-6.5X10-20
BH-6.5X10-30
BH-6.5X10-50
BH-6.5X10-100
BH-8X12-10
BH-8X12-20
BH-8X12-30
BH-8X12-50
BH-8X12-100
LH-6X9-10
LH-6X9-20
LH-6X9-30
LH-6X9-50
LH-6X9-100
LH-6.5X10-10
LH-6.5X10-20
LH-6.5X10-30
LH-6.5X10-50
LH-6.5X10-100
LH-8X12-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur
(m)

42.42 €

1 10 jours 69Orange4510

84.86 €

1 10 jours 69Orange4520

127.30 €

1 10 jours 69Orange4530

148.23 €

1 5 jours 69Orange4550

296.46 €

1 10 jours 69Orange45100

49.80 €

1 10 jours 6.510Orange5010

99.61 €

1 10 jours 6.510Orange5020

104.39 €

1 10 jours 6.510Orange5030

173.98 €

1 10 jours 6.510Orange5050

347.98 €

1 10 jours 6.510Orange50100

49.80 €

1 10 jours 6.510Gris5010

99.61 €

1 5 jours 6.510Gris5020

149.42 €

1 10 jours 6.510Gris5030

173.98 €

1 5 jours 6.510Gris5050

347.98 €

1 10 jours 6.510Gris50100

68.69 €

1 10 jours 812Orange6010

137.38 €

1 6 jours 812Orange6020

143.97 €

1 10 jours 812Orange6030

239.94 €

1 10 jours 812Orange6050

479.89 €

1 10 jours 812Orange60100

68.69 €

1 10 jours 812Gris6010

137.38 €

1 5 jours 812Gris6020

143.97 €

1 10 jours 812Gris6030

479.89 €

1 5 jours 812Gris60100

144.43 €

1 5 jours 1116Orange8010

201.80 €

1 10 jours 1116Orange8020

302.71 €

1 10 jours 1116Orange8030

504.51 €

1 10 jours 1116Orange8050

1,009.03 €

1 10 jours 1116Orange80100

144.43 €

1 10 jours 1116Gris8010

201.80 €

1 15 jours 1116Gris8020

302.71 €

1 10 jours 1116Gris8030

504.51 €

1 5 jours 1116Gris8050

1,009.03 €

1 5 jours 1116Gris80100

42.42 €

1 10 jours 69Rouge4510

84.86 €

1 10 jours 69Rouge4520

127.30 €

1 10 jours 69Rouge4530

148.23 €

1 10 jours 69Rouge4550

296.46 €

1 10 jours 69Rouge45100

49.80 €

1 10 jours 6.510Rouge5010

99.61 €

1 10 jours 6.510Rouge5020

149.42 €

1 10 jours 6.510Rouge5030

173.98 €

1 10 jours 6.510Rouge5050

347.98 €

1 10 jours 6.510Rouge50100

68.69 €

1 10 jours 812Rouge6010

137.38 €

1 10 jours 812Rouge6020

143.97 €

1 10 jours 812Rouge6030

239.94 €

1 10 jours 812Rouge6050

479.89 €

1 10 jours 812Rouge60100

42.42 €

1 10 jours 69[Vert] Vert clair4510

84.86 €

1 10 jours 69[Vert] Vert clair4520

127.30 €

1 10 jours 69[Vert] Vert clair4530

148.23 €

1 10 jours 69[Vert] Vert clair4550

296.46 €

1 10 jours 69[Vert] Vert clair45100

49.80 €

1 10 jours 6.510[Vert] Vert clair5010

99.61 €

1 10 jours 6.510[Vert] Vert clair5020

104.39 €

1 5 jours 6.510[Vert] Vert clair5030

173.98 €

1 10 jours 6.510[Vert] Vert clair5050

347.98 €

1 10 jours 6.510[Vert] Vert clair50100

68.69 €

1 10 jours 812[Vert] Vert clair6010

Loading...

Informations de base

Liquide applicable / usage Air comprimé Utilisation du service de découpe NA Propriétés Standard / Résistance à l'huile
Matériau de flexible Polyuréthane Raccords métalliques de montage NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) -0.1::1.5 Compatible avec le vide Applicable

Assistance technique