Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PMS-150AW
Référence pièce
|
---|
PMS-150AW |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Combinaison de pas de trou fendu | Matériau de la feuille | Code JAN | Code de commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.46 € | 1 | 5 jours | 198 | 220.01~320.00 | 250 | Caoutchouc | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 42 | 115 | Charge lourde | 94-94, 87-87 | Aluminium | - | - |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | NA | Caractéristiques des roues | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou long | Application | Installations d'usine |
Roulements de roue | Disponible |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante PMS, modèle plat, le numéro d'article est le suivant: PMS-150AW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PMS-150AW.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de plaque(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Combinaison de pas de trou fendu
Matériau de la feuille
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PMS-130GUB |
PMS-130UWB |
PMS-130WB |
PMS-150GUB |
PMS-150UWB |
PMS-150WB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Combinaison de pas de trou fendu | Matériau de la feuille | Code JAN | Code de commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.98 € | 1 | 5 jours | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | 80(90) | 80(90) | 110 | 110 | 130 | 40 | 105 | Charge moyenne | 90-90, 80-80 | Nylon | 4562182579164 | 404-7257 | ||
59.99 € | 1 | 5 jours | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Uréthane] Uréthane | 80(90) | 80(90) | 110 | 110 | 130 | 35 | 105 | Charge lourde | 90-90, 80-80 | Plaque en acier | - | - | ||
39.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 177 | 140.01~220.00 | 180 | Caoutchouc | 80(90) | 80(90) | 110 | 110 | 130 | 40 | 105 | Charge moyenne | 90-90, 80-80 | Plaque en acier | - | - | |
37.64 € | 1 | 7 jours | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 115 | Charge moyenne | 94-94, 87-87 | Nylon | 4580322260246 | 440-5188 | ||
74.03 € | 1 | 5 jours | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Uréthane] Uréthane | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 38 | 115 | Charge lourde | 94-94, 87-87 | Plaque en acier | - | - | ||
40.49 € | 1 | 5 jours | 198 | 140.01~220.00 | 200 | Caoutchouc | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 115 | Charge lourde | 94-94, 87-87 | Plaque en acier | - | - |