Roulette pivotante PMS, modèle plat (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulette pivotante PMS, modèle plat
  • Remise sur volume
By employing a new material for the swivel part and thanks to a structure that surrounds and holds the steel ball with high precision, improvements in strength can be achieved while excess steel ball movement during swiveling can be effectively reduced. Swivel performance is improved, resulting in drastic reductions in wheel wear and hardware damage. This results in the product achieving a traveling distance three times or more that of conventional products, and enables smooth operation to be maintained longer. This product can be used for long periods of time with ease even at work sites where the need for occasional caster replacement is an issue.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PMS-200GUB

Référence pièce
PMS-200GUB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Combinaison de pas de trou fendu Matériau de la feuille Code JAN Code de commande

71.23 €

1 5 jours 250220.01~320.00250[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane105(120)105(120)14414420043156Charge moyenne120-120, 105-105Nylon4562182579287404-7338

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long Application Installations d'usine
Roulements de roue Disponible

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante PMS, modèle plat, le numéro d'article est le suivant: PMS-200GUB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PMS-200GUB.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PMS-130WB
PMS-150AW
PMS-150GUB
PMS-150UWB
PMS-200UWB
PMS-200WB
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Combinaison de pas de trou fendu Matériau de la feuille Code JAN Code de commande

39.22 €

1 Disponible 5 jours 177140.01~220.00180Caoutchouc80(90)80(90)11011013040105Charge moyenne90-90, 80-80Plaque en acier--

55.46 €

1 5 jours 198220.01~320.00250Caoutchouc87(94)87(94)12012015042115Charge lourde94-94, 87-87Aluminium--

37.64 €

1 7 jours 198140.01~220.00200[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane87(94)87(94)12012015040115Charge moyenne94-94, 87-87Nylon4580322260246440-5188

74.03 €

1 5 jours 198220.01~320.00300[Uréthane] Uréthane87(94)87(94)12012015038115Charge lourde94-94, 87-87Plaque en acier--

115.09 €

1 Disponible 5 jours 250320.01~485.00400[Uréthane] Uréthane105(120)105(120)14414420042156Charge extra-lourde120-120, 105-105Plaque en acier--

80.38 €

1 Disponible 5 jours 250220.01~320.00250Caoutchouc105(120)105(120)14414420043156Charge lourde120-120, 105-105Plaque en acier--

Assistance technique