Roulette pivotante PMS-LB, modèle plat avec modèle à levier double butée (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulette pivotante PMS-LB, modèle plat avec modèle à levier double butée
  • Remise sur volume
By employing a new material for the swivel part and thanks to a structure that surrounds and holds the steel ball with high precision, improvements in strength can be achieved while excess steel ball movement during swiveling can be effectively reduced. Swivel performance is improved, resulting in drastic reductions in wheel wear and hardware damage. This results in the product achieving a traveling distance three times or more that of conventional products, and enables smooth operation to be maintained longer. This product can be used for long periods of time with ease even at work sites where the need for occasional caster replacement is an issue.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PMS-130GUBLB(R)

Référence pièce
PMS-130GUBLB(R)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Combinaison de pas de trou fendu Matériau de la feuille

44.15 €

1 5 jours 177140.01~220.00180[Uréthane] Uréthane80(90)80(90)11011013040138Charge moyenne90-90, 80-80Nylon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée Avec double frein (rotation + braquage) Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long Application Installations d'usine
Butée Disponible Roulements de roue Disponible Type à levier à butée Type de levier avec double butée (droite)

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante PMS-LB, modèle plat avec modèle à levier double butée, le numéro d'article est le suivant: PMS-130GUBLB(R).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PMS-130GUBLB(R).

Variantes de ce produit

Référence pièce
PMS-130UWBLB(R)
PMS-130WBLB(R)
PMS-150AWLB(R)
PMS-150GUBLB(R)
PMS-150UWBLB(R)
PMS-150WBLB(R)
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Combinaison de pas de trou fendu Matériau de la feuille

57.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

177220.01~320.00250[Uréthane] Uréthane80(90)80(90)11011013035138Charge lourde90-90, 80-80Plaque en acier

46.73 €

1 5 jours 177140.01~220.00180Caoutchouc80(90)80(90)11011013040138Charge moyenne90-90, 80-80Plaque en acier

66.60 €

1 5 jours 198220.01~320.00250Caoutchouc87(94)87(94)12012015042138Charge lourde94-94, 87-87Aluminium

45.10 €

1 7 jours 198140.01~220.00200[Uréthane] Uréthane87(94)87(94)12012015040138Charge lourde94-94, 87-87Nylon

84.31 €

1 5 jours 198220.01~320.00300[Uréthane] Uréthane87(94)87(94)12012015038138Charge lourde94-94, 87-87Plaque en acier

56.83 €

1 Disponible 5 jours 198140.01~220.00200Caoutchouc87(94)87(94)12012015040138Charge lourde94-94, 87-87Plaque en acier

Assistance technique