Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PMS-150GUBLB(R)
Référence pièce
|
---|
PMS-150GUBLB(R) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Combinaison de pas de trou fendu | Matériau de la feuille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.10 € | 1 | 7 jours | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Uréthane] Uréthane | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 138 | Charge lourde | 94-94, 87-87 | Nylon |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | Avec double frein (rotation + braquage) | Caractéristiques des roues | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou long | Application | Installations d'usine |
Butée | Disponible | Roulements de roue | Disponible | Type à levier à butée | Type de levier avec double butée (droite) |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante PMS-LB, modèle plat avec modèle à levier double butée, le numéro d'article est le suivant: PMS-150GUBLB(R).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PMS-150GUBLB(R).
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de plaque(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Combinaison de pas de trou fendu
Matériau de la feuille
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PMS-130UWBLB(R) |
PMS-130WBLB(R) |
PMS-150AWLB(R) |
PMS-150UWBLB(R) |
PMS-150WBLB(R) |
PMS-200AWLB(R) |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Combinaison de pas de trou fendu | Matériau de la feuille |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Uréthane] Uréthane | 80(90) | 80(90) | 110 | 110 | 130 | 35 | 138 | Charge lourde | 90-90, 80-80 | Plaque en acier | |
46.73 € | 1 | 5 jours | 177 | 140.01~220.00 | 180 | Caoutchouc | 80(90) | 80(90) | 110 | 110 | 130 | 40 | 138 | Charge moyenne | 90-90, 80-80 | Plaque en acier | ||
66.60 € | 1 | 5 jours | 198 | 220.01~320.00 | 250 | Caoutchouc | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 42 | 138 | Charge lourde | 94-94, 87-87 | Aluminium | ||
84.31 € | 1 | 5 jours | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Uréthane] Uréthane | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 38 | 138 | Charge lourde | 94-94, 87-87 | Plaque en acier | ||
56.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 198 | 140.01~220.00 | 200 | Caoutchouc | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 138 | Charge lourde | 94-94, 87-87 | Plaque en acier | |
90.82 € | 1 | 5 jours | 250 | 220.01~320.00 | 300 | Caoutchouc | 105(120) | 105(120) | 144 | 144 | 200 | 45 | 156 | Charge lourde | 120-120, 105-105 | Aluminium |