Raccord de tuyau en suspension / Raccord en suspension pour plateforme (pour plateforme plate), modèle F-N (FD, ND)

Raccord de tuyau en suspension / Raccord en suspension pour plateforme  (pour plateforme plate), modèle F-N  (FD, ND)
[Features]
· Integral structure does not require assembly.
· Excellent in workability due to uniquely integrated structure.
· Mounting is done just by one-touch pushing in, and screwing in the suspension bolt (W).
· Temporary fixing is possible, and the mounting position can easily be changed.
· No need for making holes on the deck.
· Can shorten the construction period without involving work at high places.
· Installable at any time regardless of concrete forming.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A14504-0013

Référence pièce
A14504-0013
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.25 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièces associées à la bande de suspension Matériau Acier Traitement de surface N/A
Charge statique admissible(kgf) 100 Le diamètre du boulon de suspension W3/8 Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1
Numéro de pièce (numéro de pièce) Type F-N

Vous vous trouvez sur la page de Raccord de tuyau en suspension / Raccord en suspension pour plateforme (pour plateforme plate), modèle F-N (FD, ND), le numéro d'article est le suivant: A14504-0013.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A14504-0013.

Assistance technique