• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bande en suspension CL résistant aux vibrations pour raccord de tuyau en suspension, caoutchouc 10t (électro-zingage/inoxydable)

Bande en suspension CL résistant aux vibrations pour raccord de tuyau en suspension, caoutchouc 10t (électro-zingage/inoxydable)
  • Remise sur volume

[Features]
· Vibration-proof auxiliary hanging band for outer surface-coated steel pipes.
· Includes 10mm rubber.
· This product alone cannot significantly reduce vibration transmissivity.
· Zinc electroplating finish

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10179-0014
A10179-0029
A10179-0033
A10179-0048
A10179-0052
A10179-0067
A10179-0071
A10179-0086
A10179-0103
A10179-0118
A10179-0122
A10218-0014
A10218-0029
A10218-0033
A10218-0048
A10218-0052
A10218-0067
A10218-0071
A10218-0086
A10218-0103
A10218-0118
A10218-0122
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Matériau Traitement de surface Diamètre nominal (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

7.00 €

Disponible 89 jours 20 – moins de 30Acier[Zingage] Électrozinguage15A1/225.7

7.13 €

Disponible 16 jours 30 – moins de 40Acier[Zingage] Électrozinguage20A3/431.2

7.44 €

Disponible 16 jours 30 – moins de 40Acier[Zingage] Électrozinguage25A137.6

7.65 €

Disponible 16 jours 40 – moins de 50Acier[Zingage] Électrozinguage32A1 1/446.3

7.80 €

Disponible 16 jours 50 – moins de 60Acier[Zingage] Électrozinguage40A1 1/252.2

8.51 €

Disponible 16 jours 60 – moins de 70Acier[Zingage] Électrozinguage50A264.1

9.41 €

Disponible 16 jours 70 – moins de 80Acier[Zingage] Électrozinguage65A2 1/279.9

9.93 €

Disponible 16 jours 90 – moins de 100Acier[Zingage] Électrozinguage80A392.7

11.17 €

Disponible 16 jours 100 – moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage100A4118.3

23.37 €

89 jours 100 – moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage125A5143.8

26.14 €

89 jours 100 – moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage150A6170.2

16.54 €

19 jours 20 – moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA15A1/225.7

17.21 €

10 jours 30 – moins de 40[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA20A3/431.2

18.86 €

10 jours 30 – moins de 40[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA25A137.6

22.01 €

10 jours 40 – moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA32A1 1/446.3

23.54 €

10 jours 50 – moins de 60[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA40A1 1/252.2

24.59 €

10 jours 60 – moins de 70[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA50A264.1

27.03 €

10 jours 70 – moins de 80[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA65A2 1/279.9

30.27 €

10 jours 90 – moins de 100[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA80A392.7

32.77 €

10 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA100A4118.3

44.00 €

19 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA125A5143.8

49.91 €

19 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA150A6170.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants en rapport avec les raccords pour installation antivibration Type de tuyau applicable Tuyau en acier de revêtement Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique