Raccord de tuyau en suspension / Caoutchouc 3t avec tendeur en suspension CL inoxydable résistant aux vibrations

Raccord de tuyau en suspension / Caoutchouc 3t avec tendeur en suspension CL inoxydable résistant aux vibrations
[Features]
· Vibration proof auxiliary hanging band for outer surface-coated steel pipes.
· Includes 3 mm rubber.
· Made of SUS 304

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10217-0017
A10217-0036
A10217-0055
A10217-0060
A10217-0074
A10217-0089
A10217-0093
A10217-0106
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Diamètre nominal (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

28.60 €

1 13 jours 20 à moins de 3015A1/225.7

31.93 €

1 13 jours 30 à moins de 4025A137.6

34.97 €

1 13 jours 40 à moins de 5032A1 1/446.3

38.45 €

1 13 jours 50 à moins de 6040A1 1/252.2

41.44 €

1 13 jours 60 à moins de 7050A264.1

44.12 €

1 13 jours 70 à moins de 8065A2 1/279.9

47.31 €

1 13 jours 90 à moins de 10080A392.7

51.62 €

1 13 jours 100 à moins de 200100A4118.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants en rapport avec les raccords pour installation antivibration Matériau Acier inoxydable Type de tuyau applicable Tuyau en acier de revêtement
Traitement de surface N/A Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique