Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BPS-3-L |
BPS-4-L |
BPS-5-H |
BPS-5-L |
BPS-6-H |
BPS-6-L |
BPS-8-H |
BPS-8-L |
BPS-10-H |
BPS-10-L |
BPS-12-H |
BPS-12-L |
BPS-16-H |
BPS-16-L |
BPS-20-H |
BPS-20-L |
BPS-24-H |
BPS-24-L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. extérieur / filetage M (mm) | Course l (mm) | Charge min. (plage) (N) | Charge min. (N) | Charge max. (N) | Boutons à billes applicables | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 0.5 | 0.01 à 50 | 3 | 4.5 | - | |
9.43 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 0.8 | 0.01 à 50 | 8.5 | 14 | BB-4 | ||
8.87 € 4.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 0.9 | 0.01 à 50 | 15 | 22 | BB-5 | |
7.48 € 3.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 0.9 | 0.01 à 50 | 8 | 14 | BB-5 | |
8.87 € 4.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 1 | 0.01 à 50 | 19 | 28 | BB-6 | |
7.55 € 4.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 1 | 0.01 à 50 | 11 | 18 | BB-6 | |
14.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 1.5 | 0.01 à 50 | 36 | 62 | BB-8 | ||
9.83 € 5.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 1.5 | 0.01 à 50 | 18 | 31 | BB-8 | |
15.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 2 | 50,01 à 100 | 57 | 104 | BB-10 | |
14.55 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 2 | 0.01 à 50 | 24 | 45 | BB-10 | ||
21.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 2.5 | 50,01 à 100 | 61 | 110 | BB-12 | |
12.67 € 7.35 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 2.5 | 0.01 à 50 | 26 | 49 | BB-12 | ||
17.16 € 9.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 3.5 | 50,01 à 100 | 68 | 142 | BB-16 | |
16.01 € 8.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 3.5 | 0.01 à 50 | 41 | 86 | BB-16 | |
33.58 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 4.5 | 50,01 à 100 | 84 | 166 | - | ||
26.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 4.5 | 50,01 à 100 | 56 | 111 | - | |
54.78 € | 1 | 6 jours | 10 | 24 | 5.5 | 100,01 à 300 | 127 | 237 | - | ||
53.27 € | 1 | 6 jours | 10 | 24 | 5.5 | 50,01 à 100 | 81 | 151 | - |
Loading...
Méthode de montage | Vis (hexagonale) | Matériau de l'embout | Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) | Matériau du corps | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Prévention contre le desserrage | NA | Traitement de surface du corps principal | NA | Traitement de surface d'embout | NA |
Traitement thermique de l'embout | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. extérieur / filetage M(mm)
Course l(mm)
Charge min. (plage)(N)
Charge min.(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles