Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BP-4 |
BP-5 |
BP-6 |
BP-8 |
BP-10 |
BP-12 |
BP-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. extérieur / filetage M (mm) | Course l (mm) | Charge min. (N) | Charge max. (N) | Boutons à billes applicables | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 0.8 | 2.9 | 7.8 | BB-4 | |
11.76 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 0.8 | 3.9 | 11.8 | BB-5 | ||
9.45 € 4.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 0.8 | 6.9 | 22.5 | BB-6 | |
12.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 1 | 9.8 | 29.4 | BB-8 | |
13.62 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 1.2 | 11.8 | 37.2 | BB-10 | ||
15.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 1.8 | 14.7 | 44.1 | BB-12 | |
18.94 € 10.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 2.5 | 24.5 | 73.5 | BB-16 |
Loading...
Méthode de montage | Vis (hexagonale) | Matériau de l'embout | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Matériau du corps | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Prévention contre le desserrage | ALOK | Traitement de surface du corps principal | NA | Traitement de surface d'embout | NA |
Traitement thermique de l'embout | NA | Charge min. (plage)(N) | 0.01 à 50 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. extérieur / filetage M(mm)
Course l(mm)
Charge min.(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles