Plongeur de course longue (pour charge légère) HSP-L

Plongeur de course longue (pour charge légère) HSP-L
Can be used as a press mold component for oil breakers, knockouts, positioners, and so on. Anti-looseness treatment is applied to the screw part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HSP-10-8-L

Référence pièce
HSP-10-8-L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

76.14 €

1 9 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la pointe Acier SK-4 Matériau du corps principal Acier EN 1.0715 équiv. Diamètre extérieur M(mm) 10
Course l(mm) 8 Méthode de montage À visser Prévention contre le desserrage ALOK
Type à plongeur à goupille Surface sphérique / Avec six pans creux / Longue course Forme de l'orifice pour clé Hexagone Traitement de surface du corps principal Oxydé noir
Traitement de surface de pointe Oxydé noir Traitement thermique de l'embout NA Charge min. (plage)(N) 0.01 à 50
Charge min.(N) 6 Charge max.(N) 16

Vous vous trouvez sur la page de Plongeur de course longue (pour charge légère) HSP-L, le numéro d'article est le suivant: HSP-10-8-L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HSP-10-8-L.

Assistance technique