Goupille de verrouillage à billes, correction d'intervalle, auto-bloquante, modèle BL3

Goupille de verrouillage à billes, correction d'intervalle, auto-bloquante, modèle BL3
  • En promotion
  • Remise sur volume
Use to connect and retain parts and workpieces. The self-locking device compensates for the interval for convenience.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BL3-6X5

Référence pièce
BL3-6X5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

98.91 €

50.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à bouton Diamètre extérieur D(mm) 38 Position de bille, longueur L(mm) 5–10
Diamètre de goupille d(mm) 6

Vous vous trouvez sur la page de Goupille de verrouillage à billes, correction d'intervalle, auto-bloquante, modèle BL3, le numéro d'article est le suivant: BL3-6X5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BL3-6X5.

Assistance technique