Paliers à roulements / bride carrée / alésage cylindrique conique, filet femelle / roulement à billes à gorge profonde / acier inoxydable / BSS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSS-6005ZZ
BSS-6006ZZ
BSS-6007ZZ
BSS-6206ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. de roulement d
(mm)
Largeur
(mm)
Diamètre extérieur ou forme extérieure H

120.92 €

1 6 jours 10251488

126.55 €

1 6 jours 10301596

165.64 €

1 6 jours 103516104

137.10 €

1 6 jours 103018104

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Forme de la bride Type à roulements Roulement à billes à gorge profonde Matériau du roulement Acier inoxydable
Numéro du roulement Simple Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Forme de la bride Type carré
Bague de retenue NA Type Jeu de supports de roulement Traitement de surface NA

Assistance technique