Paliers à roulements / bride ronde / alésage cylindrique conique, filetage intérieur / circlips / roulement à billes à gorge profonde / acier / nickelé / BCRM

Paliers à roulements / bride ronde / alésage cylindrique conique, filetage intérieur / circlips / roulement à billes à gorge profonde / acier / nickelé / BCRM
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
Type with the ball bearings secured by a snap ring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCRM-6000ZZ
BCRM-6004ZZ
BCRM-6005ZZ
BCRM-6006ZZ
BCRM-6007ZZ
BCRM-6008ZZ
BCRM-605ZZ
BCRM-606ZZ
BCRM-608ZZ
BCRM-6200ZZ
BCRM-6201ZZ
BCRM-6202ZZ
BCRM-6204ZZ
BCRM-6205ZZ
BCRM-6206ZZ
BCRM-625ZZ
BCRM-626ZZ
BCRM-628ZZ
BCRM-6900ZZ
BCRM-6901ZZ
BCRM-6902ZZ
BCRM-6904ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. de roulement d
(mm)
Largeur
(mm)
Diamètre extérieur ou forme extérieure H

30.64 €

1 6 jours 10101350

44.26 €

1 6 jours 10201877

44.97 €

1 Disponible 5 jours 10251888

53.07 €

1 Disponible 6 jours 10302096

65.58 €

1 6 jours 103521104

78.70 €

1 6 jours 104023114

24.32 €

1 6 jours 1051036

26.72 €

1 6 jours 1061139

29.33 €

1 6 jours 1081245

32.35 €

1 6 jours 10101454

32.98 €

1 6 jours 10121556

35.73 €

1 6 jours 10151764

45.07 €

1 Disponible 6 jours 10202081

47.39 €

1 6 jours 10252294

57.52 €

1 6 jours 103023104

25.93 €

1 6 jours 1051038

27.59 €

1 6 jours 1061141

29.33 €

1 Disponible 6 jours 1081347

30.64 €

1 6 jours 10101145

31.20 €

21.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

10121148

38.66 €

1 6 jours 10151257

46.41 €

1 6 jours 10201569

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Forme de la bride Type à roulements Roulement à billes à gorge profonde Matériau du roulement Acier à roulements
Numéro du roulement Simple Matériau du corps principal EN 1.1191 équiv. Forme de la bride Type rond
Bague de retenue Disponible Type Jeu de supports de roulement Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel sans plomb

Assistance technique