Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BCRS-6000ZZ |
BCRS-6001ZZ |
BCRS-6002ZZ |
BCRS-6005ZZ |
BCRS-6006ZZ |
BCRS-6201ZZ |
BCRS-6900ZZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. de roulement d (mm) | Largeur (mm) | Diamètre extérieur ou forme extérieure H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.91 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 13 | 50 | ||
51.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 13 | 52 | ||
57.39 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 14 | 60 | ||
129.83 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 18 | 88 | ||
128.44 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 20 | 96 | ||
54.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 15 | 56 | |
49.52 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 11 | 45 |
Loading...
Forme du corps principal | Forme de la bride | Type à roulements | Roulement à billes à gorge profonde | Matériau du roulement | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Numéro du roulement | Simple | Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Forme de la bride | Type rond |
Bague de retenue | Disponible | Type | Jeu de supports de roulement | Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
D.I. de roulement d(mm)
Largeur(mm)
Diamètre extérieur ou forme extérieure H
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles