Paliers à roulements / bride carrée / alésage cylindrique conique, filetage intérieur / circlips / roulement à billes à gorge profonde / acier / nickelé / BSRM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSRM-6005ZZ
BSRM-608ZZ
BSRM-6205ZZ
BSRM-6900ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. de roulement d
(mm)
Largeur
(mm)
Diamètre extérieur ou forme extérieure H

50.82 €

1 7 jours 10251888

35.70 €

1 Disponible 6 jours 1081245

52.68 €

1 Disponible 6 jours 10252294

37.11 €

1 Disponible 6 jours 10101145

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Forme de la bride Type à roulements Roulement à billes à gorge profonde Matériau du roulement Acier à roulements
Numéro du roulement Simple Matériau du corps principal EN 1.1191 équiv. Forme de la bride Type carré
Bague de retenue Disponible Type Jeu de supports de roulement Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel sans plomb

Assistance technique