Paliers à roulements / bride carrée / alésage cylindrique conique, filetage intérieur / circlips / roulement à billes à gorge profonde / acier inoxydable / BSRS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSRS-6000ZZ
BSRS-6001ZZ
BSRS-6002ZZ
BSRS-6004ZZ
BSRS-6005ZZ
BSRS-6006ZZ
BSRS-6007ZZ
BSRS-6008ZZ
BSRS-6200ZZ
BSRS-6201ZZ
BSRS-6202ZZ
BSRS-6204ZZ
BSRS-6205ZZ
BSRS-6206ZZ
BSRS-6900ZZ
BSRS-6901ZZ
BSRS-6902ZZ
BSRS-6904ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. de roulement d
(mm)
Largeur
(mm)
Diamètre extérieur ou forme extérieure H

65.73 €

1 6 jours 10101350

67.77 €

1 Disponible 6 jours 10121352

78.31 €

1 6 jours 10151460

101.04 €

1 Disponible 6 jours 10201877

115.55 €

1 6 jours 10251888

147.26 €

1 6 jours 10302096

199.57 €

1 6 jours 103521104

271.41 €

1 6 jours 104023114

67.01 €

1 6 jours 10101454

71.13 €

1 Disponible 6 jours 10121556

81.31 €

1 6 jours 10151764

109.55 €

1 6 jours 10202081

127.47 €

1 15 jours 10252294

151.91 €

1 6 jours 103023104

66.92 €

1 6 jours 10101145

73.67 €

1 Disponible 6 jours 10121148

82.09 €

1 6 jours 10151257

107.64 €

1 Disponible 6 jours 10201569

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Forme de la bride Type à roulements Roulement à billes à gorge profonde Matériau du roulement Acier inoxydable
Numéro du roulement Simple Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Forme de la bride Type carré
Bague de retenue Disponible Type Jeu de supports de roulement Traitement de surface NA

Assistance technique