Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. de roulement d (mm) | Largeur (mm) | Diamètre extérieur ou forme extérieure H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 13 | 50 | |
32.07 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 13 | 52 | ||
35.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 15 | 14 | 60 | |
41.41 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 18 | 77 | ||
44.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 18 | 88 | |
54.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | 20 | 96 | |
64.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 21 | 104 | |
31.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 14 | 54 | ||
33.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 15 | 56 | |
36.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 15 | 17 | 64 | |
45.38 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 20 | 81 | ||
45.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 22 | 94 | |
56.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | 23 | 104 | |
34.73 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 11 | 45 | ||
36.15 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 11 | 48 | ||
40.88 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 12 | 57 | ||
48.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 15 | 69 |
Loading...
Forme du corps principal | À bride ronde, avant-trou | Type à roulements | Roulement à billes à gorge profonde | Matériau du roulement | Acier à roulements |
---|---|---|---|---|---|
Numéro du roulement | Simple | Matériau du corps principal | EN 1.1191 équiv. | Forme de la bride | Type rond |
Bague de retenue | Disponible | Type | Jeu de supports de roulement | Traitement de surface | Placage autocatalytique au nickel sans plomb |
Configurer
Propriétés de base
D.I. de roulement d(mm)
Largeur(mm)
Diamètre extérieur ou forme extérieure H
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles