Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BCIS-6000ZZ |
BCIS-6001ZZ |
BCIS-6002ZZ |
BCIS-6004ZZ |
BCIS-6005ZZ |
BCIS-6006ZZ |
BCIS-6201ZZ |
BCIS-6202ZZ |
BCIS-6204ZZ |
BCIS-6900ZZ |
BCIS-6901ZZ |
BCIS-6902ZZ |
BCIS-6904ZZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. de roulement d (mm) | Largeur (mm) | Diamètre extérieur ou forme extérieure H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.08 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 13 | 50 | ||
51.60 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 13 | 52 | ||
58.68 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 14 | 60 | ||
78.59 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 18 | 77 | ||
116.68 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | 18 | 88 | ||
111.31 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | 20 | 96 | ||
54.42 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 15 | 56 | ||
64.16 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 17 | 64 | ||
84.86 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 20 | 81 | ||
53.55 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 11 | 45 | ||
48.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 11 | 48 | |
62.71 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 12 | 57 | ||
82.37 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 15 | 69 |
Loading...
Forme du corps principal | À bride ronde, avant-trou | Type à roulements | Roulement à billes à gorge profonde | Matériau du roulement | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Numéro du roulement | Simple | Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Forme de la bride | Type rond |
Bague de retenue | Disponible | Type | Jeu de supports de roulement | Traitement de surface | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. de roulement d(mm)
Largeur(mm)
Diamètre extérieur ou forme extérieure H
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles