Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-20 |
A-25 |
A-32 |
A-36 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur totale* sauf partie filetée (mm) | Épaisseur de la poignée D (mm) | Longueur de la poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.15 € | 1 | 6 jours | M8 | 64 | 20 | 56 | ||
17.13 € | 1 | 6 jours | M10 | 80 | 25 | 70 | ||
31.43 € | 1 | 13 jours | M12 | 100 | 32 | 87 | ||
45.18 € | 1 | 6 jours | M16 | 112 | 36 | 98 |
Loading...
Type | Type fixe | Forme | Forme de col | Matériau de la poignée | Acier EN 1.0715 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la poignée | Placage au chrome | Matériau de la section de montage | Acier EN 1.0715 équiv. | Traitement de surface de la section de montage | Placage au chrome |
Méthode de montage | Filetage mâle |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Longueur totale* sauf partie filetée(mm)
Épaisseur de la poignée D(mm)
Longueur de la poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles