Poignée en acier I

Poignée en acier I
  • Remise sur volume
[Features]
· A JIS B2603-1-equivalent steel grip.
· A screw-in type. Please choose a screw size between M5 and M16 when placing an order.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
I-13
I-16
I-20
I-25
I-32
I-36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur totale* sauf partie filetée
(mm)
Épaisseur de la poignée D
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

8.19 €

1 6 jours M5351330

9.17 €

1 Disponible 6 jours M6471640

12.87 €

1 Disponible 6 jours M8582050

17.09 €

1 6 jours M10702560

32.68 €

1 6 jours M12933280

45.72 €

1 6 jours M161043690

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type fixe Forme Forme de col Matériau de la poignée Acier EN 1.0715 équiv.
Traitement de surface de la poignée Placage au chrome Matériau de la section de montage Acier EN 1.0715 équiv. Traitement de surface de la section de montage Placage au chrome
Méthode de montage Filetage mâle

Assistance technique