Bouton taraudé TLK

Bouton taraudé TLK
  • Remise sur volume
[Features]
· It is made of black phenolic resin, has female specifications, and is a beautiful knob with a glossy surface.
· Operating temperature max110°Cmin-20°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TLK-40
TLK-40-A
TLK-50
TLK-60
TLK-70
TLK-85
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

11.64 €

1 6 jours M8184028

11.67 €

1 5 jours M6184028

14.67 €

1 Disponible 6 jours M10225034

17.63 €

1 6 jours M12266038

22.27 €

1 Disponible 6 jours M12267045

34.08 €

1 Disponible 6 jours M16358556

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Vis femelle (à épaulement) Usiné sur le côté NA
Type à forme polygonale Pentagonal Fonction supplémentaire NA Usinage de la pièce de montage Traversant
Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du bouton Résine phénolée noire Traitement de surface du bouton NA
Section de montage, matériau Laiton (EN CW614N équiv. ) Section de montage, traitement de la surface NA

Assistance technique