• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Levier de serrage en acier inoxydable (SRS, SFS)

Levier de serrage en acier inoxydable (SRS, SFS)
  • Remise sur volume

Lever used for fixing the position. Since the lever becomes free when it is lifted upwards and the serration (gear cutting portion) inside the lever comes off, smooth tightening operation is possible by moving the lever to a position that is always easy to operate.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFS-4-B
SFS-4-O
SFS-4-R
SFS-4-S
SFS-4H-B
SFS-4H-O
SFS-4H-R
SFS-4H-S
SFS-5-B
SFS-5-O
SFS-5-R
SFS-5-S
SFS-5H-B
SFS-5H-O
SFS-5H-R
SFS-5H-S
SFS-6-B
SFS-6-O
SFS-6-R
SFS-6-S
SFS-6H-B
SFS-6H-O
SFS-6H-R
SFS-6H-S
SFS-8-B
SFS-8-O
SFS-8-R
SFS-8-S
SFS-8H-B
SFS-8H-O
SFS-8H-R
SFS-8H-S
SFS-10-B
SFS-10-O
SFS-10-R
SFS-10-S
SFS-10H-B
SFS-10H-O
SFS-10H-R
SFS-10H-S
SFS-12-B
SFS-12-O
SFS-12-R
SFS-12-S
SFS-12H-B
SFS-12H-O
SFS-12H-R
SFS-12H-S
SFS-16-B
SFS-16-O
SFS-16-R
SFS-16-S
SFS-16H-B
SFS-16H-O
SFS-16H-R
SFS-16H-S
SRS-4HX10-B
SRS-4HX10-O
SRS-4HX10-R
SRS-4HX10-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type à section de montage Rayon de rotation R
(mm)
Diamètre de la section de montage Longueur de la section de montage
(mm)
Max. Force de serrage
(N)
Collier Hauteur h
(mm)
Type de hauteur
(mm)

12.84 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle4549-B (noir)22Standard

12.84 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle4549-O (orange)22Standard

12.84 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle4549-R (rouge)22Standard

12.84 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle4549-S (argent)22Standard

13.81 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle4549-B (noir)32Type H

13.81 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle4549-O (orange)32Type H

13.81 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle4549-R (rouge)32Type H

13.81 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle4549-S (argent)32Type H

12.84 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle4559-B (noir)22Standard

12.84 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle4559-O (orange)22Standard

12.84 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle4559-R (rouge)22Standard

12.84 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle4559-S (argent)22Standard

13.81 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle4559-B (noir)32Type H

13.81 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle4559-O (orange)32Type H

13.81 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle4559-R (rouge)32Type H

13.81 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle4559-S (argent)32Type H

12.84 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle4569-B (noir)22Standard

12.84 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle4569-O (orange)22Standard

12.84 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle4569-R (rouge)22Standard

12.84 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle4569-S (argent)22Standard

13.81 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle4569-B (noir)32Type H

13.81 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle4569-O (orange)32Type H

13.81 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle4569-R (rouge)32Type H

13.81 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle4569-S (argent)32Type H

17.41 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle70812-B (noir)25Standard

17.41 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle70812-O (orange)25Standard

17.41 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle70812-R (rouge)25Standard

17.41 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle70812-S (argent)25Standard

18.50 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle70812-B (noir)35Type H

18.50 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle70812-O (orange)35Type H

18.50 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle70812-R (rouge)35Type H

18.50 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle70812-S (argent)35Type H

20.82 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle851014-B (noir)33Standard

20.82 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle851014-O (orange)33Standard

20.82 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle851014-R (rouge)33Standard

20.82 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle851014-S (argent)33Standard

22.77 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle851014-B (noir)43Type H

22.77 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle851014-O (orange)43Type H

22.77 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle851014-R (rouge)43Type H

22.77 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle851014-S (argent)43Type H

26.35 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle951217-B (noir)37Standard

26.35 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle951217-O (orange)37Standard

26.35 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle951217-R (rouge)37Standard

26.35 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle951217-S (argent)37Standard

28.25 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle951217-B (noir)48Type H

28.25 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle951217-O (orange)48Type H

28.25 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle951217-R (rouge)48Type H

28.25 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle951217-S (argent)48Type H

47.65 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle1151623-B (noir)44Standard

47.65 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle1151623-O (orange)44Standard

47.65 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle1151623-R (rouge)44Standard

44.45 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle1151623-S (argent)44Standard

50.07 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle1151623-B (noir)58Type H

50.07 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle1151623-O (orange)58Type H

50.07 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle1151623-R (rouge)58Type H

50.07 €

5 jours [Taraudé] Filetage femelle1151623-S (argent)58Type H

13.77 €

Disponible 5 jours [Filetages] Filetage mâle454101800B (noir)32Type H

13.77 €

Disponible 5 jours [Filetages] Filetage mâle454101800O (orange)32Type H

13.77 €

Disponible 5 jours [Filetages] Filetage mâle454101800R (rouge)32Type H

13.77 €

Disponible 5 jours [Filetages] Filetage mâle454101800S (argent)32Type H

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme En L Forme de levier de serrage en L Type à vis de serrage Matériau du corps principal Zinc moulé sous pression
Traitement de surface du corps principal Revêtement par pulvérisation électrostatique Section de montage, matériau Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Section de montage, traitement de la surface NA
Vis de réglage de l'écart NA Angle de levier(rad) 13

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique