Actionneur de poignée à doubles branches doubles NTW

Actionneur de poignée à doubles branches doubles NTW
A handwheel with an excellent design. The boss center includes machined holes. A center plate for concealing is included as standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NTW-125
NTW-160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de la poignée
(Ø)
Épaisseur de la poignée
(mm)
Diamètre extérieur de la section de montage
(Ø)
Diamètre de trou rond
(mm)

31.47 €

1 6 jours 124442212

45.64 €

1 6 jours 160512614

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant À branche double Poignée, matériau Résine de polypropylène noir mat PP Section de montage, usinage de trou Trou central
Poignée Non (sans vis de poignée) Traitement de surface de la poignée NA Usinage de méplat de vis de serrage NA

Assistance technique