Actionneur de poignée en matières plastiques d'ingénierie, modèle à couronne carrée YN, Y-N

Actionneur de poignée en matières plastiques d'ingénierie, modèle à couronne carrée YN, Y-N
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· A square rim type engineering plastic handwheel.
· A classic handwheel that is popular among customers thanks to its low cost and lightweight

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Y-125-N
Y-160-N
Y-200-N
YN-125
YN-160
YN-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de la poignée
(Ø)
Poignée Épaisseur de la poignée
(mm)
Diamètre extérieur de la section de montage
(Ø)
Accessoire Poignée recommandée

27.30 €

1 7 jours 125Non (avec vis de poignée)4630NAER-8

34.13 €

1 7 jours 160Non (avec vis de poignée)5334NAER-8

49.46 €

1 7 jours 200Non (avec vis de poignée)5638NAER-10

27.30 €

1 7 jours 125Non (sans vis de poignée)4630--

25.16 €

12.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

160Non (sans vis de poignée)5334--

49.46 €

1 7 jours 200Non (sans vis de poignée)5638--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Plein Poignée, matériau Résine de nylon noire (polyamide PA6) Section de montage, usinage de trou NA
Traitement de surface de la poignée NA

Assistance technique