Rondelles sphériques RW

Rondelles sphériques RW
  • En promotion
  • Remise sur volume
Using this spherical washer provides stable tightening in cases when bolts and nuts are tightened to an angled surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RW-6
RW-8
RW-10
RW-12
RW-16
RW-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Épaisseur h+H1
(mm)

8.06 €

1 Disponible 5 jours 106.44.7

9.31 €

1 5 jours 108.45.6

8.73 €

4.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010.55.8

14.57 €

1 5 jours 10137.1

16.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

10178.3

28.88 €

1 6 jours 102110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Configurations spéciales Type Rondelle sphérique Matériau Acier
Traitement de surface Oxydé noir Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Matériau : acier Acier EN 1.1191 équiv.

Assistance technique