Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IP-2-8-SUS |
IP-2-10-SUS |
IP-2-12-SUS |
IP-2-16-SUS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du corps / filetage M (mm) | Course l (mm) | Diamètre extérieur de goupille d (Ø) | Longueur (mm) | Diamètre extérieur M [Détails] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 4 | 4 | 43 | M8 | |
30.64 € | 1 | 7 jours | 10 | 10 | 5 | 5 | 49 | M10 | ||
35.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 6 | 6 | 59 | M12 | |
47.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 8 | 8 | 79 | M16 |
Loading...
Type | Standard | Mécanisme de verrouillage | Serrure du nez | Méthode de montage | À visser |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale | Standard | Matériau du corps | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Tout inoxydable | Non compatible |
Matériau de la goupille | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Bouton de fonctionnement | Disponible | Traitement de surface du corps principal | NA |
Traitement de surface de la goupille | NA | Traitement thermique de l'embout | NA | Accessoire | Contre-écrou |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du corps / filetage M(mm)
Course l(mm)
Diamètre extérieur de goupille d(Ø)
Longueur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles