Écrous stables à embase petits / fins

Écrous stables à embase petits / fins
  • Remise sur volume
Stable locking function, even if the tightening axial force is reduced at an early stage. Mounting is simple and prevents mistakes. Even if it is placed in a temporarily fastened state, it will not fall due to the middle lock function.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FNTLFC-SUS-M10

Référence pièce
FNTLFC-SUS-M10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1.90 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Vis nominale (M) 10 Traitement de surface NA Type de filetage Métrique, gros filet
Applications, fonctions Anti-desserrage Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détails) NA
Détails sur le verrouillage Écrou à friction

Vous vous trouvez sur la page de Écrous stables à embase petits / fins, le numéro d'article est le suivant: FNTLFC-SUS-M10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FNTLFC-SUS-M10.

Assistance technique