Vis à tête plate ronde cruciforme, prévention des chutes

Vis à tête plate ronde cruciforme, prévention des chutes
  • Remise sur volume
[Materials] Brass equivalent to SUS304J3
[Surface treatment] None, nickel plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPRDD-BRN-M4-20
CSPRDD-BRN-M4-25
CSPRDD-BRN-M5-18
CSPRDD-BRN-M5-20
CSPRDD-BRN-M5-25
CSPRDD-SUS-M5-18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Matériau Traitement de surface Pas
(mm)

0.42 €

1 Disponible 6 jours 10420[Laiton] Laiton[Placage au nickel] Placage nickel0.7

0.45 €

1 Disponible 6 jours 10425[Laiton] Laiton[Placage au nickel] Placage nickel0.7

0.50 €

1 Disponible 6 jours 10518[Laiton] Laiton[Placage au nickel] Placage nickel0.8

0.51 €

1 Disponible 6 jours 10520[Laiton] Laiton[Placage au nickel] Placage nickel0.8

0.33 €

1 Disponible 6 jours 10525[Laiton] Laiton[Placage au nickel] Placage nickel0.8

0.58 €

1 Disponible 6 jours 10518[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A0.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête fraisée ronde Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard Type à vis Filet complet

Assistance technique