• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ressort ondulé / vis mécaniques hexagonales à rondelle ordinaire intégrée DR SP=3【200-400 pièces par conditionnement】

Ressort ondulé / vis mécaniques hexagonales à rondelle ordinaire intégrée DR SP=3
  • Remise sur volume
[Detailed shape] Standard
[Mounting hole dimensions] None
[Basic shape] Hex
[Materials] Equivalent to SWCH
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Sales unit] Box/package
[Application] Standard
[Nominal Thread (M)] 6 8
[Length L (mm)] 16 18 20 25
[Pitch (mm)] 1 1.25
[Surface treatment] Chromate plating, Chromate plating, Black chromate, Dacrotized

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNND3-STC-M6-16
HXNND3-STC-M6-18
HXNND3-STC-M6-20
HXNND3-STC-M8-20
HXNND3-STC-M8-25
HXNND3-STCB-M6-16
HXNND3-STCB-M6-18
HXNND3-STCB-M6-20
HXNND3-STCB-M8-20
HXNND3-STD-M6-16
HXNND3-STD-M6-18
HXNND3-STD-M6-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) Traitement de surface Pas
(mm)

73.92 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 616[Placage chrome] Placage chromé1

55.62 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 618[Placage chrome] Placage chromé1

55.07 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 620[Placage chrome] Placage chromé1

40.94 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

820[Placage chrome] Placage chromé1.25

56.05 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 825[Placage chrome] Placage chromé1.25

90.23 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 616[Placage chrome] Chrome noir1

72.28 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 618[Placage chrome] Chrome noir1

65.06 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 620[Placage chrome] Chrome noir1

63.13 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 820[Placage chrome] Chrome noir1.25

70.56 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 616Dacrotized1

72.28 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 618Dacrotized1

71.60 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 620Dacrotized1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Forme du trou de montage N/A FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Forme supplémentaire Rondelle incluse Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Hexagonal
Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Assistance technique