Vis mécaniques à tête cylindrique à empreinte cruciforme, vis complète【1-15,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vis mécaniques à tête cylindrique à empreinte cruciforme, vis complète
  • Remise sur volume
[Materials] Equivalent to SWCH, equivalent to stainless steel SUS304J3, SUS316L, SUS430, titanium, brass, Inconel
[Specifications] None, non-chrome, non-chrome (zinc plating) chromate color, non-chrome (zinc plating) black, non-chrome black, trivalent chromate non-chrome plating white, trivalent black, trivalent white, bright chromate plating, molten zinc plating, chromate plating, chromate plating green chromate coating, stainless steel plating, copper plating, CU plating, brown bronze plating, brass plating, tin cobalt, loosening prevention agent nickel + loosening prevention agent (ALOK), bright chromate plating + loosening prevention agent (ALOK), trivalent black + loosening prevention agent (ALOK), trivalent white + loosening prevention agent (ALOK), loosening prevention agent (ALOK), black paint head coating (black matte), head coating (black), black paint, head coating (white).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSPPN-SUS-M10-95

Référence pièce
CSPPN-SUS-M10-95
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Forme supplémentaire Unité de vente Type à vis

8.09 €

1 Disponible 6 jours 101095[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A1.5StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Application Standard

Vous vous trouvez sur la page de Vis mécaniques à tête cylindrique à empreinte cruciforme, vis complète, le numéro d'article est le suivant: CSPPN-SUS-M10-95.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPPN-SUS-M10-95.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CSPPN-316L-M2-8
CSPPN-316L-M2.6-10
CSPPN-316L-M2.6-12
CSPPN-SUS-M2-10
CSPPN-SUS-M2-12
CSPPN-SUS-M2-14
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Forme supplémentaire Unité de vente Type à vis

0.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

1028[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.4StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

1.83 €

1 Disponible 6 jours 102.610[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.45StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

1.87 €

1 Disponible 6 jours 102.612[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.45StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

0.29 €

1 Disponible 6 jours 10210[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A0.4StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

0.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

10212[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A0.4StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

0.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10214[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A0.4StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

Assistance technique