Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSPPN-SUSGJB-M2-50
Référence pièce
|
---|
CSPPN-SUSGJB-M2-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Forme supplémentaire | Unité de vente | Type à vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.44 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 14 jours | 10 | 2 | 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Placage cuivre] Placage marron allemand | 0.4 | Standard | Boîte / paquet | Filet complet |
Loading...
Forme détaillée | Cylindrique | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) | Application | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Vis mécaniques à tête cylindrique à empreinte cruciforme, vis complète, le numéro d'article est le suivant: CSPPN-SUSGJB-M2-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPPN-SUSGJB-M2-50.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Pas(mm)
Forme supplémentaire
Unité de vente
Type à vis
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CSPPN-316L-M2-8 |
CSPPN-316L-M2.6-10 |
CSPPN-316L-M2.6-12 |
CSPPN-SUSGJB-M2-6 |
CSPPN-SUSGJB-M2-7 |
CSPPN-SUSGJB-M2-8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Forme supplémentaire | Unité de vente | Type à vis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 0.4 | Standard | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Filet complet | ||
1.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2.6 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 0.45 | Standard | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Filet complet | ||
1.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2.6 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 0.45 | Standard | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Filet complet | ||
340.83 € | 10,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 14 jours | 10 | 2 | 6 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Placage cuivre] Placage marron allemand | 0.4 | Standard | Boîte / paquet | Filet complet | ||
282.48 € | 8,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 14 jours | 10 | 2 | 7 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Placage cuivre] Placage marron allemand | 0.4 | Standard | Boîte / paquet | Filet complet | ||
282.48 € | 8,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 14 jours | 10 | 2 | 8 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Placage cuivre] Placage marron allemand | 0.4 | Standard | Boîte / paquet | Filet complet |