Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSPPN-316L-M3-12 |
CSPPN-430-M3-12 |
CSPPN-SUS-M3-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Forme supplémentaire | Unité de vente | Type à vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 0.5 | Standard | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Filet complet | |
0.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4016 équiv. | [Non fourni] N/A | 0.5 | Standard | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Filet complet | |
0.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 3 | 12 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | 0.5 | Standard | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Filet complet |
Loading...
Forme détaillée | Cylindrique | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) | Application | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Pas(mm)
Forme supplémentaire
Unité de vente
Type à vis
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles