Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSPPN-SUS-M5-65
Référence pièce
|
---|
CSPPN-SUS-M5-65 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Forme supplémentaire | Unité de vente | Type à vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 65 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | 0.8 | Standard | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Filet complet |
Loading...
Forme détaillée | Cylindrique | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) | Application | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Vis mécaniques à tête cylindrique à empreinte cruciforme, vis complète, le numéro d'article est le suivant: CSPPN-SUS-M5-65.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPPN-SUS-M5-65.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Pas(mm)
Forme supplémentaire
Unité de vente
Type à vis
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CSPPN-316L-M2-8 |
CSPPN-316L-M2.6-10 |
CSPPN-316L-M2.6-12 |
CSPPN-SUS-M5-7 |
CSPPN-SUS-M5-70 |
CSPPN-SUS-M5-75 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Forme supplémentaire | Unité de vente | Type à vis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 0.4 | Standard | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Filet complet | |
1.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2.6 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 0.45 | Standard | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Filet complet | |
1.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2.6 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 0.45 | Standard | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Filet complet | |
0.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 7 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | 0.8 | Standard | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Filet complet | |
0.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | 0.8 | Standard | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Filet complet | |
0.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 75 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | 0.8 | Standard | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Filet complet |