Petites vis à tête bombée à empreinte cruciforme【1-10,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Petites vis à tête bombée à empreinte cruciforme
  • Remise sur volume
[Materials] SWCH equivalent, stainless steel SUS304J3 equivalent, SUS316L, SUS430, titanium, brass
[Specifications] None, non-chrome, non-chrome (zinc plating), chromate color, non-chrome (zinc plating) black, non-chrome black, trivalent chromate non-chrome plating white, trivalent black, trivalent white, bright chromate plating, molten zinc plating, chromate plating, chromate plating, green chromate, black chromate, nickel plating, nickel plating, black nickel, chrome plating, parkerized, dacrotized, stainless steel coating, trivalent stainless steel coating, stainless steel plating, copper plating/CU plating, German/brown plating, tin cobalt, anti-loosening agent nickel+anti-loosening agent (ALOK), bright chromate plating+anti-loosening agent (ALOK), trivalent black+anti-loosening agent (ALOK), trivalent white+anti-loosening agent (ALOK)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPTRT-SUSSP1-M5-18
CSPTRT-SUSSP2-M5-18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Forme supplémentaire Niveau de résistance (acier) Niveau de résistance (acier inoxydable) Unité de vente

96.67 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10518[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Collier trempé] Couleur de l'état de livraison0.8Standard-A2-50Boîte / paquet

96.67 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10518[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Collier trempé] Couleur de l'état de livraison (foncé)0.8Standard-A2-50Boîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Bombée Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Application Standard
Type à vis Filet complet

Assistance technique