Vis à tête bombée cruciforme【1-10,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vis à tête bombée cruciforme
  • Remise sur volume
[Materials] Equivalent to SWCH, Equivalent to Stainless Steel SUS304J3 SUS316L SUS430 Titanium Brass
[Surface treatment]None, non-chrome, non-chrome (zinc plating) chromate color, non-chrome (zinc plating) black, non-chrome black, trivalent chromate, non-chrome plating white, trivalent black, trivalent white, bright chromate plating, chromate plating, green chromate, black chromate, nickel plating, black nickel, chrome plating, Parkerizing, Dacrotized, stainless steel coating, trivalent stainless steel coating, stainless steel plating, copper plating, German, brown plating, black paint with matte black head paint, black paint with black head paint, black paint with white head paint, temper color, dark temper color

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPBD-SUSSP1-M4-18
CSPBD-SUSSP2-M4-18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Forme supplémentaire Niveau de résistance (acier) Niveau de résistance (acier inoxydable) Unité de vente

55.38 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10418[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Collier trempé] Couleur de l'état de livraison0.7Standard-A2-50Boîte / paquet

55.38 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10418[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Collier trempé] Couleur de l'état de livraison (foncé)0.7Standard-A2-50Boîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête bombée Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Application Standard
Type à vis Filet complet

Assistance technique