Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSPBD-SUSTBS-M2.3-3
Référence pièce
|
---|
CSPBD-SUSTBS-M2.3-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Forme supplémentaire | Niveau de résistance (acier) | Niveau de résistance (acier inoxydable) | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340.72 € | 8,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 14 jours | 10 | 2.3 | 3 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Peint en noir] Peinture noire | 0.4 | Standard | - | A2-50 | Boîte / paquet |
Loading...
Forme détaillée | Tête bombée | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) | Application | Standard |
Type à vis | Filet complet |
Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête bombée cruciforme, le numéro d'article est le suivant: CSPBD-SUSTBS-M2.3-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPBD-SUSTBS-M2.3-3.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Niveau de résistance (acier)
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Pas(mm)
Forme supplémentaire
Niveau de résistance (acier inoxydable)
Unité de vente
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CSPBD-316L-M3-8 |
CSPBD-316L-M4-10 |
CSPBD-316L-M4-12 |
CSPBD-SUSTBS-M2.3-4 |
CSPBD-SUSTBS-M2.3-5 |
CSPBD-SUSTBS-M2.3-6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Forme supplémentaire | Niveau de résistance (acier) | Niveau de résistance (acier inoxydable) | Unité de vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 0.5 | Standard | - | A2-50 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 0.7 | Standard | - | A2-50 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 0.7 | Standard | - | A2-50 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
334.92 € | 8,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 14 jours | 10 | 2.3 | 4 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Peint en noir] Peinture noire | 0.4 | Standard | - | A2-50 | Boîte / paquet | ||
251.20 € | 6,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 14 jours | 10 | 2.3 | 5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Peint en noir] Peinture noire | 0.4 | Standard | - | A2-50 | Boîte / paquet | ||
211.50 € | 5,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 14 jours | 10 | 2.3 | 6 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Peint en noir] Peinture noire | 0.4 | Standard | - | A2-50 | Boîte / paquet |