Vis à tête bombée cruciforme【1-10,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vis à tête bombée cruciforme
  • Remise sur volume
[Materials] Equivalent to SWCH, Equivalent to Stainless Steel SUS304J3 SUS316L SUS430 Titanium Brass
[Surface treatment]None, non-chrome, non-chrome (zinc plating) chromate color, non-chrome (zinc plating) black, non-chrome black, trivalent chromate, non-chrome plating white, trivalent black, trivalent white, bright chromate plating, chromate plating, green chromate, black chromate, nickel plating, black nickel, chrome plating, Parkerizing, Dacrotized, stainless steel coating, trivalent stainless steel coating, stainless steel plating, copper plating, German, brown plating, black paint with matte black head paint, black paint with black head paint, black paint with white head paint, temper color, dark temper color

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSPBD-SUSTBS-M2-10

Référence pièce
CSPBD-SUSTBS-M2-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Forme supplémentaire Niveau de résistance (acier) Niveau de résistance (acier inoxydable) Unité de vente

283.93 €

5,000 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 10210[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Peint en noir] Peinture noire0.4Standard-A2-50Boîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête bombée Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Application Standard
Type à vis Filet complet

Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête bombée cruciforme, le numéro d'article est le suivant: CSPBD-SUSTBS-M2-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPBD-SUSTBS-M2-10.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CSPBD-316L-M3-8
CSPBD-316L-M4-10
CSPBD-316L-M4-12
CSPBD-SUSTBS-M2-12
CSPBD-SUSTBS-M2-14
CSPBD-SUSTBS-M2-15
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Forme supplémentaire Niveau de résistance (acier) Niveau de résistance (acier inoxydable) Unité de vente

1.79 €

1 Disponible 6 jours 1038[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.5Standard-A2-50Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.88 €

1 Disponible 6 jours 10410[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.7Standard-A2-50Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.89 €

1 Disponible 6 jours 10412[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.7Standard-A2-50Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

243.37 €

4,000 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 10212[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Peint en noir] Peinture noire0.4Standard-A2-50Boîte / paquet

206.26 €

3,000 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 10214[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Peint en noir] Peinture noire0.4Standard-A2-50Boîte / paquet

204.48 €

3,000 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 10215[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Peint en noir] Peinture noire0.4Standard-A2-50Boîte / paquet

Assistance technique